CPR50-1500-b/T4

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 68515423

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
MLC530R40-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68003415
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68003415

Lieferzeit ca. 10 Werktage
MLC500T40-1500
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000415
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68000415

Lieferzeit ca. 5 Werktage
KD S-M12-8A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135129
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Sofort verfügbar

Serie COMPACTplus
Geräteart Empfänger
Applikation Gefahrbereichsicherung
Zugangssicherung
Funktionspaket Blanking
Funktionen 1-Strahl reduzierte Auflösung
2-Strahl reduzierte Auflösung
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Bewegliche Ausblendung einlernbar
Feste Ausblendung einlernbar
zusätzlicher 2-kanaliger Abschaltkreis
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 50 mm
Schutzfeldhöhe 1.500 mm
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
Stromaufnahme, max. 160 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 10 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Eingangswiderstand 1.200 Ω
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 650 mA
Lastinduktivität 2.200.000 µH
Lastkapazität 3,3 µF
Reststrom, max. 0,2 mA
Reststrom, typ. 0,002 mA
Spannungsabfall 1 V
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 60 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip 0 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Ansprechzeit 10 ms
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
Funktion Lokal-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,25 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 1.000 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 4.300 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 4 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Software
Teach-in
Bedienelemente SafetyKey
Schiebeschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD Modell - CPR50-1500-b/T4 - zip
EPLAN Makro - zip
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software Upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf