CR14-450M/W

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 575104

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R14-450H
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68012104
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 14 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Artikelnummer: 68012104

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MLC500T14-450H
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68010104
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68010104

Lieferzeit ca. 25 Werktage
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50137014
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Sofort verfügbar

KD S-M12-8A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135130
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50135130

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf