CR30-750/G

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 554307

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R20-750
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68002207
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68002207

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLC500T20-750
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000207
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 15 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 68000207

Lieferzeit ca. 14 Werktage
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50137014
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Sofort verfügbar

KD S-M12-8A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135130
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50135130

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf