CR401/3/BH5

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 589606

Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
MLD520-XR3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 66556600
  • Serie: MLD 500
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
  • integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Artikelnummer: 66556600

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MLD500-XT3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer: 66502600
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 20 ... 70 m
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Reichweitenreduzierung
Artikelnummer: 66502600

Lieferzeit ca. 10 Werktage
KD S-M12-8A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135129
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Lieferzeit ca. 5 Werktage
KD S-M12-5A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50133861
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Sofort verfügbar

BT-SET-240BC
Set Halterung
Artikelnummer: 560340
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtschranken
Artikelnummer: 560340

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf