CU400P-AIDA
Anschalteinheit
| Geeignet für | Sicherheits-Laserscanner RSL 420P Sicherheits-Laserscanner RSL 450P Sicherheits-Laserscanner RSL 455P |
| Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | PROFINET Push/Pull 24V |
| Funktion | Ethernet, Eingang |
| Art des Anschlusses | RJ45 |
| Funktion | Ethernet, Ausgang |
| Art des Anschlusses | RJ45 |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | PROFINET Push/Pull 24V |
| Abmessung (B x H x L) | 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Nettogewicht | 3.230 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung | Bajonettsystem |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |