DCR 248i FIX-M1-102-R3

Stationärer 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50134527

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie DCR 200i
Chip CMOS (Global Shutter)
Softwarefunktionen Lesen von 1D Codes
Lesen von 2D Codes
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar QR-Code
GS1 Databar Stacked
PDF417
Pharma Code
QR-Code
UPC
Lesedistanz 50 ... 220 mm
Lichtquelle LED, rot
Sendesignalform gepulst
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Modulgröße 0,19 ... 0,5 mm
Elektronische Verschlusszeit 0,068 ... 5 ms
Kameratyp Monochrom
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Mittlere Leistungsaufnahme 8 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement MOSFET-Halbleiter
Schaltprinzip +24 V schaltend
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Spannungsart, Ausgänge DC
Spannungsart, Eingänge DC
Art Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
Funktion Prozess
Übertragungsgeschwindigkeit 4.800 ... 115.200 Bd
Datenformat einstellbar
Startbit 1
Datenbit 8
Stoppbit 1
Parität Keine
Übertragungsprotokoll
Datenkodierung ASCII
binär
Funktion Prozess
Übertragungsgeschwindigkeit 4.800 ... 115.200 Bd
Datenformat einstellbar
Startbit 1
Datenbit 7, 8 Datenbits
Stoppbit 1, 2 Stoppbits
Parität einstellbar
Datenkodierung ASCII
binär
Architektur Client
Server
Adressvergabe DHCP
manuelle Adressvergabe
Übertragungsgeschwindigkeit 10 / 100 Mbit/s
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Funktion Prozess
Conformance Class B
Protokoll PROFINET RT
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
Art Ethernet
Funktion Service
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Kunststoff PC
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 120 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 10 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Parametriercodes
Teach-in
über Webbrowser
Bedienelemente Taste(n)
Funktion des Bedienelements Adjustment-Mode
Auto-Setup
Trigger
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
GSDML-Datei - Firmware from V2.0.0 - zip
Software - Device Finder V4.0.1 - zip
Software - Data Function Block for TIA V15 - zip
Software - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - XML Interface description - pdf
Betriebsanleitung - XML Job description - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Schnelleinstieg - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf