DCR80M2/R2-S5

Stationärer 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50129208

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
DCR50M2/R2
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer: 50135000
  • Serie: DCR 50
  • Schaltprinzip: Transistor, NPN
  • Codearten lesbar: Pharma Code
  • Modulgröße, max.: 0,127 ... 0,528 mm
Artikelnummer: 50135000

Sofort verfügbar

Serie DCR 80
Sonderausführung Scan Engine Modul
Softwarefunktionen Lesen von 1D Codes
Lesen von 2D Codes
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Australian Post
Aztec
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Composite
GS1 Databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
Planet
Postnet
QR-Code
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID Tags
Lesedistanz 20 ... 300 mm
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Modulgröße 0,076 ... 0,5 mm
Versorgungsspannung UB 3,3 ... 5,5 V, DC
Stromaufnahme, max. 350 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltelement Transistor, NPN
Art RS 232
Funktion Prozess
Übertragungsgeschwindigkeit 9.600 ... 115.200 Bd
Datenformat einstellbar
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Molex-Steckverbinder
Polzahl 12 -polig
Typ male
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 39 mm x 27,4 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 20 g
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Art der Anzeige LED
Summer
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf