DDLS 200/120.1-60-H

Optische Datenübertragung

Artikelnummer: 50040931

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
DDLS 508 120.3 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer: 50132933
  • Serie: DDLS 500
  • Schnittstelle: PROFINET IRT
  • Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
  • Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
Artikelnummer: 50132933

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Serie DDLS 200
Sonderausführung Betrieb von parallelen Lichtachsen
Heizung
Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich 200 ... 120.000 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Übertragungsfrequenz F1
Öffnungswinkel 1 °
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Ethernet
Architektur transparent
Adressvergabe Keine
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Klemme
Kabelverschraubung M16
Polzahl 8 -polig
Art des Anschlusses RJ45
Gewindegröße M25
Abmessung (B x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.245 g
Art der Anzeige Bargraph
LED
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Rauschen nach Norm EN 60068-2-64
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
3D-CAD Modell - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf