DDLS 538 200.3 L H S2

Optische Datenübertragung

Artikelnummer: 50141128

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie DDLS 500
Sonderausführung Betrieb von parallelen Lichtachsen
Heizung
Integrierte Laserausrichthilfe
Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich 100 ... 200.000 mm
Lichtquelle Laser, infrarot
Übertragungsfrequenz F3
Öffnungswinkel 1 °
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art EtherCAT Link down 5 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
Übertragungsprotokoll CIPsafety
EtherCAT FSoE
EtherCAT Link down 5 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät POWER
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.422 g
Art der Anzeige Bargraph
LED
Umgebungstemperatur Betrieb -35 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Prüfverfahren Rauschen nach Norm EN 60068-2-64
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
Zolltarifnummer 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Drilling Template - pdf
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf