ER80-1800S

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 626818

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MLC520R40-1800G
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68021418
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68021418

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLC500T40-1800G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68020418
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikelnummer: 68020418

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Zolltarifnummer 85365019
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf