HRTR 3B/2.7-V

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50115641

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT3C.V/2N
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50136245
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50136245

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 3B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Applikation Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen
Erkennung von transparenten Objekten
Sonderausführung V-Optik
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,015 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,015 ... 0,18 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,015 ... 0,13 m
Grenzreichweite 0,015 ... 0,2 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
LED-Gruppe 2
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt Frontseitig 11° - Winkel
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf