HTU208-100/NT-M8

Ultraschall Taster

Artikelnummer: 50149528

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 200
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M8
Sonderausführung Teach-Eingang
MTTF 909 Jahre
Betriebsreichweite 0,02 ... 0,1 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 484 kHz
Verlauf Schallkeule standard
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 12 °
Einstellbereich 20 ... 100 mm
Auflösung 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit 0,3 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Endwert
Temperaturdrift 0,2 %/K
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Schalthysterese 1 mm
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Schaltspannung high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 150 mA
Schaltspannung low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 20 Hz
Ansprechzeit 25 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 8 mm x 70 mm
Gewindegröße M8 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 10 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf