IGSU 14C/6D.3-S12

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50116938

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
IGSU 14D/6D.3-S12
Ultraschall Gabelsensor
Artikelnummer: 50126785
  • Serie: 14
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
  • Maultiefe: 70 mm
  • Maulweite: 4 mm
Artikelnummer: 50126785

Sofort verfügbar

Serie 14
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min. 10 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium transparent und nicht transparent
Sonderausführung Warnausgang
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Eingangswiderstand 15.000 Ω
Schaltzustand active high
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastkapazität 0,5 µF
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip Schaltsignal auf Etikett, umschaltbar
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip 0 V schaltend
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,2 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In 50 m/min
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Bauform Gabel
Maulweite 4 mm
Maultiefe 68,5 mm
Abmessung (B x H x L) 21 mm x 48,2 mm x 101 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 160 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
US-Patente US 6,314,054 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf