KB M12A-8P-USB-IO-3000
Anschlussleitung
Geeignet für | Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 223 |
Geeignet für Schnittstelle | USB |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | USB |
Anzahl Adern | 8 St. |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Ja |
Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
Leitungslänge | 3.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Nettogewicht | 152 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |