KB PB-30000-SA

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50104182

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KS PB-M12-4A-P3-300
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135251
  • Schnittstelle: PROFIBUS DP
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, male
  • Polzahl: 5 St.
Artikelnummer: 50135251

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Geeignet für Schnittstelle PROFIBUS DP
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 2 St.
Farbe Mantel violett
Geschirmt Ja
Leitungslänge 30.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Datenblatt - pdf