LMSMA35500024KH10M16

Drehgeber

Artikelnummer: 50144568

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon
Serie CMS 7xxi
Art Inkrementaler Drehgeber
Auflösung 100 p/r
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Art HTL
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 1.275 g
Farbe Gehäuse silber
Flanschtyp Klemmflansch
Bauform Vollwelle mit Abflachung
Durchmesser Schaft 10 mm
Länge Schaft 20 mm
Anlaufdrehmoment 0,01 N·m
Wellenbelastung - axial 120 N
Wellenbelastung - radial 220 N
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -10 ... 50 °C
Schutzart IP 65
Gültiges Normenwerk IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Prüfverfahren Vibration nach Norm 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf