LSS 96K-1070-23

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50025255

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
LS49CI-TB
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50134452
  • Serie: 49C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,5 ... 120 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134452

Sofort verfügbar

LSS 96M-1070-23
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50025225
  • Serie: 96
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 50 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50025225

Sofort verfügbar

Serie 96
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Betriebsreichweite 0 ... 50 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 65 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 2 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 150 g
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf