LSSR 46B.8

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50132454

Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LS46C.8-M12
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50127045
  • Serie: 46C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,5 ... 120 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50127045

Lieferzeit ca. 13 Werktage
Serie 46B
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Aktivierungseingang
Betriebsreichweite 0 ... 50 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 60 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Art Aktivierungseingang
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Abmessung (B x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf