NT ITxx0x

Netzteil

Artikelnummer: 50103403

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Art Netzteil
Geeignet für Mobile Barcodeleser Serie IT 3800g
Mobile Barcodesleser Serie IT 3800i
Art Tischnetzteil
Ausgang 5 V DC, 1 A
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Nettogewicht 478 g
Zolltarifnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540