ODS9L2.8/L6A.01-650-M12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50138417

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ODS9L2.8/LA6-650-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer: 50136953
  • Serie: 9
  • Messbereich, max.: 50 ... 650 mm
  • Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
  • Schnittstelle: IO-Link
Artikelnummer: 50136953

Sofort verfügbar

Serie 9
Applikation Roboterpositionierung in stark reflektierendem Umfeld
Art des Tastsystems gegen Objekt
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 22.000 µs
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm [650 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Messbereich 50 ... 650 mm, vorkonfiguriert: 80 ... 440 mm
Auflösung 0,1 mm
Genauigkeit 1 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,1 mm
Temperaturdrift 0,02 %/K
Referenzierung Nein
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltleistung, max. 0,0012 W
Art konfigurierbar, Werkseinstellung: Spannung
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Ansprechzeit 1 ms, Bei konstanten Umgebungsbedinungen, 90 % Remission, Messmodus Standard
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametyp 2.V
Porttyp A
Spezifikation V1.1
Device ID 2179
SIO-Mode support Ja
Prozessdaten IN 4 Byte
Prozessdaten OUT 8 Bit
Dual Channel Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
OLED-Display
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Bedientasten
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Fremdlichtfestigkeit 20.000 lx, EN 60947-5-2
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen UL
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Konformitätserklärung CE - pdf