ODSL 9/V66-100-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50111172

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50140174
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, female
  • Anschluss 1, Polzahl: 5 St.
  • Anschluss 02, Ausführung: axial, male
Artikelnummer: 50140174

Sofort verfügbar

ODS9L2.8/LA6-100-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer: 50137816
  • Serie: 9
  • Messbereich, max.: 50 ... 100 mm
  • Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
  • Schnittstelle: IO-Link
Artikelnummer: 50137816

Sofort verfügbar

Serie 9
Art des Tastsystems gegen Objekt
MTTF 53 Jahre
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Messbereich 50 ... 100 mm
Auflösung 0,01 mm
Genauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Wiederholgenauigkeit 0,25 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Messabstand
Messzeit 2 ms
Temperaturdrift 0,02 %/K
Referenzierung Nein
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 0,5 %
Standardmessobjekt 50 x 50 mm²
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Spannung
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LC-Display
LED
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente Bedientasten
LC-Display
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V 6.1.0.0 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf