ODSL 96B M/C66-S12
Optischer Abstandssensor
Serie | 96 |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 658 nm |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Pulsdauer | 0,0000065 µs |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 7 mm x 7 mm [10.000 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Messbereich | 300 ... 10.000 mm |
Auflösung | 3,0 mm |
Genauigkeit | 0,5 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
Wiederholgenauigkeit | 5 mm |
Messzeit | 1,4 ... 50 ms |
Temperaturdrift | 1,5 mm/K |
Referenzierung | Nein |
Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 10 mm |
Optisches Abstandsmessprinzip | Time of Flight |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Strom |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED OLED-Display |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Bedienelemente | Folientastatur PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |