PRK 412M/P

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50081408

Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
PRK412B/P
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50140145
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50140145

Sofort verfügbar

PRK412B/4
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50140144
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50140144

Sofort verfügbar

Serie 412
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,15 ... 1,3 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,15 ... 1,6 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 700 Hz
Ansprechzeit 0,7 ms
Bereitschaftsverzögerung 25 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe grau
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,14 mm²
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 55 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 60 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf