PRK3CL1.BT3/LP-200-M8

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50133709

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK3CL1.BT3/LP-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50133706
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50133706

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Serie 3C
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Erkennung von transparenten Folien
Sonderausführung Autokollimation
Betriebsreichweite 0 ... 0,4 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 0,5 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Max. Laserleistung 0,0017 W
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 5,3 µs
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm [500 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Fehlwinkel typ. ± 2°
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 3.000 Hz
Ansprechzeit 0,17 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.5
Spezifikation V1.1
SIO-Mode support Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 20 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Zwei M3 Gewindehülsen
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf