DCR 1000i / 1100i
Übersicht
DCR 1000i
Der leistungsstarke Code-Lesealgorithmus des DCR 1000i garantiert ausgezeichnet hohe Leseraten. Dieses Modell verfügt optional über einen verbesserten Algorithmus speziell für DPM-Codes.
Ihr Nutzen
- 1D-/ 2D-Codelesen mit einem bildverarbeitenden Sensor
- Verbesserter Lesealgorithmus speziell für DPM-Codes
- Schnelle Inbetriebnahme
- Unterstützung der gängigen Industrieprotokolle
- Wechselbare Objektive für Flexibilität in Bezug auf Entfernung, Bildfeld und Auflösung
- Auch Multicode-Decodierung möglich
Applikationen
Gleichzeitige Lesung mehrerer 1D- und 2D-Codes
Anforderung:
Auf einer Sekundärverpackung sind sowohl ein 1D- als auch ein 2D-Code aufgebracht. Zur Qualitätssicherung sollen die Codes gescannt werden, bevor sie in einen Umkarton als 5er-Gebinde gepackt werden, Die Identifikation der Codes soll dabei gleichzeitig und unabhängig von der Codeart mit einem einzigen Scan erfolgen.
Lösung:
Der neue DCR 1000i kann problemlos entweder einzelne 1D- und 2D-Codes oder auch gleichzeitig eine beliebige Anzahl von 1D- und 2D-Codes durch eine Multicode-Decodierung lesen.
Lesung von direkt gedruckten Codes auf Verpackungsmaterial
Anforderung:
Auf einer Sekundärverpackung ist ein 2D-Code direkt aufgedruckt. Die Decodierung dieser sogenannten DPM-Codes ist für die Rückverfolgbarkeit der Produkte unerlässlich.
Lösung:
Der Simple Vision Sensor DCR 1000i DPM hat einen optimierten Lesealgorithmus der speziell für die Decodierung von direkt gedruckten Codes auf Verpackungen ausgelegt ist.
Codelesung zur Erkennung der Ausrichtung von Beuteln auf Förderstrecken
Anforderung:
Bei Beutelprodukten ist ein Code auf der Verpackungsrückseite aufgedruckt. Dieser soll dazu dienen, die korrekte Ausrichtung aller Beutelprodukte zu prüfen, bevor diese automatisiert in einen Umkarton gepackt werden.
Lösung:
Der DCR 1000i kann die Codes identifizieren, um zu prüfen, ob das Beutelprodukt richtig ausgerichtet ist oder nicht. Alternativ kann auch eine Mustererkennung verwendet werden, um die korrekte Ausrichtung der Beutelprodukte zu erkennen.
Artikelliste
- Codearten lesbar: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...
- Codearten lesbar: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Codearten lesbar: GS1 Databar Limited, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 ...
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Codearten lesbar: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...