DCR 1148i AD0804-102-M4-S-TDPM

Stationärer 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50154851

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie DCR 1100i
Imager Sony global Shutter
Softwarefunktionen Codes erkennen
Codes lokalisieren
Codes zählen
DPM (direkt markierte Codes)
Lesen von 1D Codes
Lesen von 2D Codes
Codearten lesbar 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
Aztec
Codabar
Code 39
Code 128
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
Lesedistanz 50 ... 2.000 mm, abhängig vom Objektiv
Lichtquelle LED, rot / weiß, intern umschaltbar
Sendesignalform gepulst
Auflösung Kamera horizontal 1.440 px
Auflösung Kamera vertikal 1.080 px
Brennweite 8 mm
Modulgröße 0,127 ... 0,5 mm
Elektronische Verschlusszeit 0,025 ... 2 ms
Kameratyp Monochrom
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 24 W, bei 24 V DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 3 St.
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Funktion programmierbar
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement MOSFET-Halbleiter
Schaltprinzip Gegentakt
Schaltelement MOSFET-Halbleiter
Schaltprinzip Gegentakt
Schaltelement MOSFET-Halbleiter
Schaltprinzip Gegentakt
Schaltelement MOSFET-Halbleiter
Schaltprinzip Gegentakt
Art Ethernet, PROFINET
Architektur Client
Server
Adressvergabe DHCP
manuelle Adressvergabe
Übertragungsgeschwindigkeit 10 / 100 Mbit/s
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Profinet
Funktion Prozess
Conformance Class B
Protokoll PROFINET RT
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Ethernet, Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung X-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium eloxiert
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 165 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
über optionales Befestigungsteil
Anzahl der LED 3 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software Vision Studio
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 67, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD Modell - zip
GSDML-Datei - V2.45 - zip
Konfigurationssoftware - Vision Studio V25.2.3455 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Ergänzung zur Betriebsanleitung - Calibration Target - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - PROFIBUS Nutzerorganisation - pdf