DCR 1000/1100i

So einfach zu bedienen wie ein optischer Sensor und ähnlich leistungsstark wie ein Kamerasystem: Das Produktportfolio Simple Vision bietet einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Bildverarbeitung in der industriellen Automation. Der leistungsstarke Code-Lesealgorithmus des DCR 1000i / 1100i garantiert ausgezeichnet hohe Leseraten. Der Sensor verfügt optional über einen verbesserten Algorithmus speziell für DPM-Codes. Mit OCR- und OCV-Funktionen können auch Klarschriften erkannt und Druckqualitäten geprüft werden.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Kamerabasierter Codeleser zur Identifikation von 1D-/ 2D Codes

Die Simple Vision Sensoren der Serien DCR 1000i / 1100i

Die Simple Vision Sensoren der Serien DCR 1000i / 1100i sind kompakte, vielseitige und leistungsstarke Geräte mit Bildverarbeitungsfunktionen zur Identifikation von 1D/ 2D-Codes. Eine Vielzahl von Modellen mit zwei verschiedenen Auflösungen sorgt für maximale Flexibilität.
Mit leistungsstarken Bildverarbeitungswerkzeugen, einfach konfigurierbarer Software, Wechselobjektiven und integrierter Hochleistungs-LED-Beleuchtung bieten die Simple Vision Sensoren von Leuze herausragende Leistung und hohe Effizienz. 



Ihr Nutzen

  • Hervorragende Produktperformance für 1D-/2D Identifikationsaufgaben
  • Verbesserter Lesealgorithmus speziell für DPM-Codes
  • Toolsets für OCR und OCV
  • Integrierte digitale Schnittstellen: TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • Wechselbare Objektive für Flexibilität in Bezug auf Abstand, Sichtfeld und Auflösung
  • Integrierte, umschaltbare LED-Hochleistungsbeleuchtung in weiß und rot für ein optimales, kontrastreiches Bild
  • Filterkappen für anspruchsvolle Aufgaben, wie z. B. das Lesen von direkt markierten Codes auf stark reflektierenden Oberflächen wie Metall
  • Kompaktes Gehäuse ermöglicht die Integration in nahezu alle Anlagenkonzepte, auch bei beengten Einbausituationen
  • Geschützt durch ein IP67-Gehäuse arbeitet der Codeleser auch in einer rauen Produktionsumgebung zuverlässig



Mit einer flexiblen Modellauswahl bieten wir verschiedene Geräteoptionen für unterschiedliche Aufgaben und Budgetanforderungen:

DCR 1000i / 1100i

Der leistungsstarke Code-Lesealgorithmus garantiert ausgezeichnet hohe Leseraten. Dieses Modell verfügt optional über einen verbesserten Algorithmus speziell für DPM-Codes:

  • 1D-/ 2D-Codelesen
  • DPM-Codelesen
  • Druckqualitätsverifizierung (OCV)
  • Lesung von Klartext (OCR)

Direkt zur Artikelliste DCR 1000i / 1100i

Highlights

Schnelle Inbetriebnahme und vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Unterstützung der gängigen Industrieprotokolle

ivs1048 software main

Die Software Leuze Vision Studio bietet leistungsfähige Tools und Statistiken für die Bildverarbeitung und Inspektion, die auch offline genutzt werden können. Die Einrichtung der Sensoren können kosten- und zeiteffizient ohne spezielle Schulungen oder Fachkenntnisse durch den Anwender erfolgen. Die Simple Vision Sensoren können bei einer Vielzahl von industriellen Aufgaben eingesetzt werden:

  • Positionsüberprüfung zur Steuerung von Handhabungssystemen oder eines Werkzeugs, um die Fahrposition zu korrigieren
  • Identifizierung eines Teils anhand von Markierungen, seiner Form oder anderer Eigenschaften
  • Überprüfung eines Teils auf korrekte Produktion oder korrekte Montage
  • Messen und Zählen von Teilen
  • Prüfen von Teilen auf Fehler
Industrieprotokolle_1400x400

Gängige Schnittstellenprotokolle wie TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP und auch FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol) werden unterstützt. Dies macht die Kommunikation und Datenerfassung einfach. Für die direkte Steuerung einfacher Prozesse oder für den Anschluss an eine SPS stehen auch digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung.

 

Wechselbare Objektive für Flexibilität

Die Bildverarbeitungssensoren DCR 1000i / 1100i bieten dank vier austauschbarer S-Mount-Objektive mit variabler Fokuseinstellung und zwei verschiedenen Blenden eine hohe Flexibilität in Bezug auf Leseabstand, Sichtfeld, Auflösung und Tiefenschärfe.

CN-Field-of-view

Optical Character Verification (OCV)

Optical Character Recognition (OCR) 

Screenshot OCV

Der DCR 1000i OCV kann innerhalb einer Applikation 1D-/2D-Codes lesen sowie die Druckqualität eines Aufdrucks (MHD, Charge, Lot, etc.) überprüfen. Dabei ist keine komplexe Einrichtung mit vielen Parametern notwendig, dem Sensor muss lediglich ein Referenzbild des Aufdrucks eingelernt werden. Im laufenden Prozess können fehlerhafte Drucke durch verstopfte Druckköpfe, aufgebrauchte Tinte oder Haftprobleme erkannt werden. Die mangelhaften Produkte können frühzeitig ausgeschleust werden.

Screenshot OCR

Mit der integrierten OCR-Funktion liest der DCR 1100i OCR nicht nur 1D-/2D-Codes, sondern erkennt Klarschrift zuverlässig und präzise. Mit der OCR-Funktion unseres Sensors wird die Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung in der Fertigung gesteigert, perfekt für Industrien wie Automotive, Pharma oder Verpackungstechnik.

Applikationen

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

Gleichzeitige Lesung mehrerer 1D- und 2D-Codes

Anforderung:
Auf einer Sekundärverpackung sind sowohl ein 1D- als auch ein 2D-Code aufgebracht. Zur Qualitätssicherung sollen die Codes gescannt werden, bevor sie in einen Umkarton als 5er-Gebinde gepackt werden, Die Identifikation der Codes soll dabei gleichzeitig und unabhängig von der Codeart mit einem einzigen Scan erfolgen. 

Lösung:
Der DCR 1000i kann problemlos entweder einzelne 1D- und 2D-Codes oder auch gleichzeitig eine beliebige Anzahl von 1D- und 2D-Codes durch eine Multicode-Decodierung lesen.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

Lesung von direkt gedruckten Codes auf Verpackungsmaterial

Anforderung:
Auf einer Sekundärverpackung ist ein 2D-Code direkt aufgedruckt. Die Decodierung dieser sogenannten DPM-Codes ist für die Rückverfolgbarkeit der Produkte unerlässlich.

Lösung:
Der Simple Vision Sensor DCR 1000i DPM hat einen optimierten Lesealgorithmus der speziell für die Decodierung von direkt gedruckten Codes auf Verpackungen ausgelegt ist.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

Etikettenkontrolle mit Druckqualitätsverifizierung (OCV)

Anforderung:
Auf einer Verpackung ist ein Code und ein Aufdruck eines MHD sowie eine Chargennummer aufgebracht. Der Code soll erfasst und gleichzeitig eine Verifizierung des Aufdrucks durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Aufdruck vorhanden, vollständig und lesbar ist.

Lösung:
Der DCR 1000i OCV kann 1D-/2D-Codes identifizieren und gleichzeitig wird der Aufdruck mit einem eingelernten Referenzbild verglichen und bewertet, ob er die geforderte Qualität (einstellbarer Schwellenwert) aufweist oder nicht.

Technische Eigenschaften

  DCR DCR TDPM DCR 1000i TOCV DCR 1100i TOCR
Barcode erkennen  •  •  •
Barcode lokalisieren   •  •  •
Barcode zählen   •  •  •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen    •    
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren     •    
Barcode mit DPM-Markierung zählen     •    
Druckqualitätsverifizierung (OCV)      
Text erkennen      
Text lokalisieren      
Zeichen zählen      

IVS 108, IVS 1000i/ DCR 1000i - Simple Vision Sensor - Produktinformation (PDF)