PSU-20A-3P-24V-H

Netzteil

Artikelnummer: 50132590

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie PSU 200
Anzahl Phasen 3 St.
Wirkungsgrad 94,8% (3 x 400 V AC)
Überspannungskategorie III
Eingangsspannung 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC
Eingangsstrom 1,3 A (3 x 360 V AC) / 1,0 A (3 x 500 V AC)
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V einstellbar
Ausgangsstrom 20 A
Anzahl Meldeausgänge 1 St.
Power Boost 30 A / > 5s
Hyper Boost 80 A / > 20s
Funktion Kurzschluss
Überhitzung
Überlast
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 4 -polig
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 6 -polig
Abmessung (B x H x L) 65 mm x 143 mm x 167 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.200 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP 20
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
3D-CAD Modell - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf