REF 7-A-15-30 SET

Reflexfolie

Artikelnummer: 50132911

Lieferzeit ca. 14 Werktage
beinhaltet 500 St.
Geeignet für IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Bauform rund
Montagemaß Dicke 0,2 mm
Montagemaß Durchmesser 31 mm
Reflexionsfläche Durchmesser 15 mm
Polarisationsändernd Nein
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 173 g
Art der Befestigung selbstklebend
Art des Reflektors Reflexfolie
Umgebungstemperatur Betrieb -35 ... 45 °C
Verarbeitungstemperatur 15 ... 22 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467