Reflektor OCS 110x80mm-M

Reflexfolie

Artikelnummer: 50111155

Sofort verfügbar

Geeignet für Reflexions-Lichtvorhang CSR780
Bauform rechteckig
Montagemaß Breite 120 mm
Montagemaß Höhe 90 mm
Montagemaß Dicke 2 mm
Reflexionsfläche Höhe 85 mm
Reflexionsfläche Breite 113 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Aluminium
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 223 g
Art der Befestigung schraubbar
Art des Reflektors Reflektor
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467