RK 85/4-2000
Lichttaster energetisch
| Serie | 85 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
| Betriebsreichweite | 0 ... 2 m (zugesicherte Reichweite) |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Art des Anschlusses | Normstecker |
| Polzahl | 4 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 350 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | I |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |