RS4-MS

Montagesystem

Artikelnummer: 50033346

Sofort verfügbar

Geeignet für Sicherheits-Laserscanner RS4
Abmessung (B x H x L) 192 mm x 57 mm x 156 mm
Nettogewicht 700 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils justierbar
schwenkbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - RS4-MS - zip