S420-OS-CB2-LW
Sicherheits-Scharnierschalter
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | S400 | 
| Funktionen | LED-Anzeige Mechanisches Scharnier mit integriertem Sicherheits-Schalter Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119  | 
                                
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 | 
| B10d | 5.000.000 Anzahl Zyklen | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz  | 
                                
| Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 | 
| Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 | 
| Kontaktbestückung | OSSDs | 
| Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise | 
| Kurzschlussschutz | 500 V, 2 A, Typ gG, IEC 60269-1 | 
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % | 
| Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC, 36 V DC | 
| Konventioneller thermischer Strom, max. | 2 A | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schalteingang | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, typ. | 5 mA | 
| Stromaufnahme, max. | 5 mA | 
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltbare Last je OSSD, max. | 6 V·A | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 0,1 mA | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Kontaktanschluss | 
| Art des Anschlusses | Leitung | 
| Leitungslänge | 2.000 mm | 
| Werkstoff Mantel | PVC | 
| Aderzahl | 8 -adrig | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl | 
| Gehäuse Edelstahl | AISI 316L | 
| Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung | 
| Nettogewicht | 1.025 g | 
| Farbe Gehäuse | silber | 
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Montageplatte  | 
                                
| Seite der Leitungseinführung | wandseitig | 
| Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119 | 
| Schaltprinzip | Schleichkontakt | 
| Belastung axial | 2.000 N·m | 
| Belastung radial | 2.000 N·m | 
| Belastung torsional | 50 N·m | 
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 | 
| Betätigungshäufigkeit, max. | 1.200 pro Stunde, IEC 6047-5-1 | 
| Betätiger, intern | Sicherheits-Schalter im Scharnier, gekapselt | 
| Betätigungsweg (Winkel) bei Zwangstrennung | 4 N, ab eingestelltem Schaltpunkt | 
| Betätigungswinkel, max. | 180 ° | 
| Anzahl der LED | 4 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C | 
| Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K  | 
                                
| Zulassungen | TÜV Süd c UL US  | 
                                
| Zolltarifnummer | 85369095 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 | 
| ECLASS 8.0 | 27270609 | 
| ECLASS 9.0 | 27270609 | 
| ECLASS 10.0 | 27270609 | 
| ECLASS 11.0 | 27270609 | 
| ETIM 5.0 | EC002591 | 
| ETIM 6.0 | EC002591 | 
| ETIM 7.0 | EC002591 |