SD2R30-2400E
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | SOLID-2 |
| Geräteart | Empfänger |
| Applikation | Handschutz |
| Funktionspaket | Extended |
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Schützkontrolle (EDM) |
| Typ | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,92E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 2, EN ISO 13849 |
| Auflösung | 30 mm |
| Schutzfeldhöhe | 2.400 mm |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max. | 140 mA, ohne externe Last |
| Absicherung | 2 A mittelträge |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 17,6 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,8 V |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 15 mA |
| Funktion | Steuereingang Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) |
| Funktion | Steuereingang Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung high, min. | 17,6 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,8 V |
| Schaltspannung, typ. | 22 V |
| Spannungsart | DC |
| Strombelastung, max. | 250 mA |
| Lastinduktivität | 2.000.000 µH |
| Lastkapazität | 0,22 µF |
| Reststrom, max. | 0,005 mA |
| Reststrom, typ. | 0,02 mA |
| Spannungsabfall | 1,6 V |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltspannung high, min. | 17,6 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,8 V |
| Schaltspannung, typ. | 22 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 80 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Funktion | Meldeausgang Error |
| Ansprechzeit | 41 ms |
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
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 300 Ω |
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 2.475,5 mm x 34,6 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
| Nettogewicht | 2.500 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Montage an Gerätesäule Nut-Montage über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | TÜV NRTL US c CSA US |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |