Set L318B.Y1

Set Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50127462

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 318
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Set (Sender und Empfänger)
Sonderausführung Artikel-Set
Deaktivierungseingang
Betriebsreichweite 0 ... 9,5 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 14,2 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 20 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c CSA US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf