SET LS46CM12BTU305M25D12
Set Einweg-Lichtschranke Sender
| Serie | 46C |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sender |
| Vormontiert auf | Montagesystem |
| Sonderausführung | Artikel-Set |
| Betriebsreichweite | 0,5 ... 120 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0 ... 150 m (typische Reichweite) |
| Strahlverlauf | divergent |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 630 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-PBT |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht | 60 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 | 0,9 N·m |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M4 | 1,4 N·m |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |