TKZ 13-30 SET

Reflektor

Artikelnummer: 50145863

Sofort verfügbar

beinhaltet 100 St.
Geeignet für Reflexions-Lichtschranken PRK
Bauform rund
Montagemaß Dicke 17,6 mm
Montagemaß Durchmesser 31 mm
Reflexionsfläche Durchmesser 15 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PA
Nettogewicht 131 g
Art der Befestigung Clip
Art des Reflektors Reflektor
Geeignet für Bohrungsdurchmesser 12,5 ... 13,5 mm
Geeignet für Materialstärke 0,8 ... 5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -35 ... 45 °C
Verarbeitungstemperatur 5 ... 45 °C
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467