Extra große und kleine Lichtflecke
Rotlichttaster mit kleinem Lichtfleck erkennen kleine Objekte, wenn Laser nicht zum Einsatz kommen dürfen. Hintergrundtaster mit langem Lichtfleck überbrücken zuverlässig Objektdurchbrüche. Auch wenn ein Bereich überwacht werden muss, sind Hintergrundtaster mit langem Lichtfleck eine zuverlässige Lösung.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 78 Produkte gefunden
HT5B.XL/PX-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50157018
- Serie: 5B
- Betriebsreichweite, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT55C.XL/LG-5000
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153868
- Serie: 55C
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT5B.XL/4X-200-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153163
- Serie: 5B
- Betriebsreichweite, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT33C.XL/LG-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50150357
- Serie: 33C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,6 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT35C.XL/LG-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50150314
- Serie: 35C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,6 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT35C.XL/LG
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50150313
- Serie: 35C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,6 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT35C.XL/LG-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50150312
- Serie: 35C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,6 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT55C.XL/LG-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50148208
- Serie: 55C
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT55C.XL/LG-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50148207
- Serie: 55C
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT55C.S/LG-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50148206
- Serie: 55C
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT55C.S/LG-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50148205
- Serie: 55C
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT53CL1.X/LG-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50148176
- Serie: 53C
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 0,45 m
- Lichtquelle: Laser, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
Artikeldaten vom: 07.10.26