Optimiert für hochglänzende und polierte Objekte
Taster mit V-Anordnung erkennen selbst transparente Objekte und verfügen über eine Vorder- und eine Hintergrundunterdrückung. Taster mit V-Anordnung und langem Lichtfleck eignen sich auch zur Detektion von Flaschen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 19 Produkte gefunden
HT3C.V/2X-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50155533
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN
HT3C.HFVXL/6G-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50151478
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT3C.BVXL/4P-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50149612
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT55C.V/LG-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50148214
- Serie: 55C
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, Transistor, Gegentakt
- Schnittstelle: IO-Link
HT53C.V/LG-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50148173
- Serie: 53C
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, Transistor, Gegentakt
- Schnittstelle: IO-Link
HT3C.VXL/4P-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50143658
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT3C.BVXL/4P-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50138204
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT3C.VXL/6G-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50137938
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT3C.V/4X-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50137049
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT3C.V/2N-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50136246
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN
HT3C.V/2N
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50136245
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN
HT3C.BV/4P-200-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50133613
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP
Artikeldaten vom: 06.10.26