MC388-S1C2-A

Sensor magnetcodiert

Artikelnummer: 63001000

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie MC388
Funktionen Sicherheitssystem in Verbindung mit einer Auswerteeinheit wie dem Sicherheits-Schaltgerät MSI-MC310 oder dem Safety Controller MSI 400.
Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie bis 4, je nach Auswertung, 1 Sensor angeschlossen, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz,durch z. B. MSI-MC310, MSI 400
Strombegrenzung
Kontaktbestückung 1NC + 1NO
Kontaktart Reed-Kontakte (magnetisch sensitiv)
Anforderung an die Spannungsversorgung bei Verwendung gemäß cULus (UL 508) Class 2 Circuits
Schaltspannung, max. 27 V AC/DC
Schaltstrom, max. 500 mA
Ansprechzeit 3 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Leitung mit Aderendhülsen
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe grau
Aderzahl 4 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 13 mm x 88 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht 189 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Einbaulage beliebig bei übereinstimmenden Gehäusemarkierungen
Schaltertyp Bauart 4 Verriegelungseinrichtung, berührungslos betätigt, EN ISO 14119
Anfahrbetätigungsrichtungen 3-dimensional
Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Betätigungsspiele
Betätiger, extern magnetcodiert
Ausschaltpunkt (OFF), min. 13 mm
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min. 30 mm
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max. 6 mm
Schalt-Toleranz (ohne ferromagnetische Materialien in unmittelbarer Umgebung) -1 ... 1 mm
Abstand zu weiteren Magnet-Sensoren, min. 50 mm
Anfahrgeschwindigkeit, min. 0,05 m/s
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zulassungen TÜV Süd (mit geeignetem Sicherheits-Schaltgerät)
c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60947-5-3
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60947-5-3
Zolltarifnummer 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
3D-CAD Modell - MC388-S1C2-A - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf