Auffrischungsschulung Befähigte Person zur BWS-Prüfung

Onlineseminar

Beschreibung und Anmeldeformular

Sie sind bereits eine Befähigte Person im Bereich Prüfung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen und möchten Ihr Wissen wieder auf den aktuellen Stand bringen um den gesetzlichen Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung zu entsprechen?

In diesem Seminar wiederholen wir die wichtigsten Grundlagen im Bereich Maschinensicherheit. Dies bedeutet, dass wir die Themen Rechtliche Grundlagen, Mindestabstandsberechnung (ISO 13855), Muting (IEC 62046), Sensorauswahl und Performance Level (ISO 13849) besprechen werden.

Zusätzlich ist noch Zeit für Fragen sowie ein Austausch über sicherheitstechnische Fragestellungen möglich.

Teilnahmevoraussetzung: Befähigte Person im Bereich Prüfung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen. Gegebenenfalls ist hierzu ein Nachweis zu erbringen.

Hinweis: Manche Termine werden online mit Microsoft Teams durchgeführt. Der Link hierzu wird in der Woche vor der Schulung versandt.

Überblick
Dauer: 08:30 – 16:00 Uhr
Referent/en: Markus Erdorf
Sprache: Deutsch
Kosten: 841,00 €