Sicherheits-Lichtvorhang / Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke - MLC/MLD
Produktschulung
Beschreibung und Anmeldeformular
Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken der MLD-Serie sowie die Sicherheits-Lichtvorhänge der MLC-Serie finden Anwendung in der Gefahrbereichs-, Gefahrstellen- sowie Zugangssicherung. Die Ausführungen reichen dabei vom einfachen Sicherheits-Lichtvorhang, bzw. Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke ohne Zusatzfunktion bis zu den Geräten mit den Funktionspaketen Muting bzw. Blanking.
Die Schulung richtet sich an Inbetriebnehmer, Maschinenbediener und Instandhalter und beinhaltet die Vorstellung der Gerätefamilien und Funktionspakete sowie Parametrierung und Verdrahtung der Geräte. Zusätzlich werden vor dem Hintergrund der aktuell gültigen Normen sicherheitstechnische Anforderungen – hauptsächlich für Applikationen aus den Bereichen Muting und Blanking – betrachtet. Praktische Übungen ermöglichen abschließend eine Vertiefung des Wissens.
- Vorstellung der Gerätefamilien und Funktionspakete MLD/MLC
- Parametrierung und Verdrahtung MLD/MLC
- Ausrichtung und Justage
- Anforderungen und Zubehör bei Muting und Blanking
- Fehlersuche und Diagnose
- Normative Grundlagen
- Praktische Übungen
Dauer: | 09:00 – 16:00 Uhr |
Referent/en: | Markus Erdorf |
Sprache: | Deutsch |
Kosten: | 334,00 € |
Bei einer Anmeldung weniger als 3 Tage vor der Veranstaltung bitten wir um vorherige telefonische Abklärung unter: 07021-573-230 oder 07021-573-0.