OCI_EDI_1400_400

Optimice sus procesos de adquisición con EDI y OCI

Como socio fiable para soluciones de sensores y seguridad, Leuze no solo ofrece productos de alta calidad, sino también interfaces inteligentes para integrarlas en sus procesos empresariales.


Conexión EDI

Se puede utilizar una conexión EDI (intercambio electrónico de datos) para intercambiar documentos comerciales mediante transferencia electrónica. Junto con nuestro socio Retarus, establecemos una conexión directa entre su sistema ERP y el nuestro, para garantizar un proceso de adquisición digital sin contratiempos.

Sus ventajas

Mayor eficiencia

La transmisión de datos automatizada reduce los procesos manuales. Esto posibilita una gestión más eficiente de pedidos, facturas y otros procesos de negocio.

  • Respuesta más rápida: Los pedidos, entregas y facturas se transmiten en tiempo real. Su ventaja: Procesamiento de pedidos más rápido y operaciones más ágiles.
  • Ahorro de costes: La automatización de procesos reduce los errores. Así nuestros clientes pueden ahorrar costes y aumentar su rentabilidad.

Mejora de la calidad de los datos

La transferencia directa de datos de un sistema a otro mejora significativamente la calidad de los datos en comparación con los procesos manuales anteriores. Esto se traduce, a su vez, en una mejor base para la toma de decisiones. Dado que los datos se transfieren directamente de un sistema a otro, una conexión EDI minimiza los errores humanos y, por lo tanto, reduce las quejas y el trabajo de posprocesamiento.

Mejor colaboración

Una conexión EDI permite una comunicación fluida entre clientes y proveedores. Esto mejora la colaboración y posibilita una cadena de suministro más eficaz.

Implementación 

1. Análisis de requisitos y definición de objetivos

  • Determinación del volumen de pedidos actual
  • Selección de tipos de mensajes por el cliente y por Leuze (p. ej. ORDER, ORDRSP, etc.)

2. Preparación técnica 

  • Planificación de la implementación técnica = cliente y Leuze/Retarus

3. Estandarización y mapeo de datos

  • Definición de formatos y estándares de datos (p. ej., EDIFACT, X12)

4. Fase de ensayo

  • Realización conjunta de pruebas para garantizar el buen funcionamiento 


Primeros pasos


Conexión OCI

Otra interfaz inteligente es OCI (Open Catalog Interface), que se puede utilizar para intercambiar registros de catálogo. Nuestra conexión OCI permite que su sistema SAP se conecte directamente a nuestra tienda Shopware de Leuze para garantizar un proceso de adquisición digital sin contratiempos.

Sus ventajas

  • Integración directa en su entorno de sistemas SAP
  • Acceso en tiempo real a datos actualizados de información y precios de productos
  • Catálogo punchout fácil de usar a través de nuestra tienda Shopware
  • Transferencia automática de la cesta de la compra a su pedido SAP
  • Reducción de las fuentes de error mediante procesos estandarizados
  • Mayor eficiencia en las compras y adquisiciones

Proceso de pedido con OCI

1. Punchout desde SAP

Su comprador abre el catálogo de Leuze directamente desde el sistema SAP a través del enlace OCI.

2. Navegación en la tienda de Leuze

El usuario es redirigido automáticamente a nuestra tienda Shopware, incluyendo su ID de usuario y contexto SAP.

3. Llenar la cesta de la compra

Los productos se pueden buscar, filtrar y añadir cómodamente a la cesta de la compra, incluidos accesorios variantes.

4. Transferir de vuelta a SAP

Con un solo clic, la cesta de la compra se transfiere de nuevo a SAP y se guarda como borrador de pedido.

5. Proceso de pedido interno de SAP

Compruebe, apruebe y envíe su pedido como de costumbre a través de SAP. Todos los datos ya están almacenados.


Requisitos técnicos

  • SAP ECC o SAP S/4HANA con interfaz OCI activada
  • SAP Ariba: Admitimos conexiones de catálogo comparables, basadas en cXML si es necesario
  • Aprobación de la URL de nuestra tienda como fuente de confianza
  • Configuración única de parámetros OCI por su departamento de TI o con nuestro equipo de soporte

Nuestro servicio para usted

  • Soporte de configuración y entorno de prueba
  • Documentación de integración y parámetros OCI
  • Asesoramiento personal por nuestro equipo de comercio electrónico
  • Transmisión segura de datos y cumplimiento del RGPD

Primeros pasos


Primeros pasos

¿Le gustaría llevar su proceso de adquisición SAP al siguiente nivel con Leuze?

Póngase en contacto con nosotros para una consulta sin compromiso o reserve una cita de demostración.