Escáneres compactos
DCR 100i
El lector de códigos de la serie DCR 100i ha sido desarrollado para satisfacer los requisitos industriales y permite la captura rápida y precisa de códigos de barras 1D y 2D. Gracias a su sencilla puesta en marcha, a su software intuitivo y a sus potentes algoritmos de decodificación, se integra a la perfección y garantiza una lectura fiable en cualquier entorno.
Sus beneficios
- Lectura de códigos fiable con el lector CCD CMOS de 1,3 MP
- Flexibilidad en las distancias de lectura dentro del campo de lectura gracias al enfoque ajustable manualmente
- Admite la lectura de códigos DPM
- Fácil configuración gracias a los botones de disparo y Teach integrados
- Diseño compacto y robusto con índice de protección IP64
A destacar
El enfoque ajustable del DCR 100i dentro del campo de lectura le permite adaptarse a diferentes distancias, tamaños de código y superficies, garantizando imágenes nítidas, altas velocidades de lectura y un rendimiento escalable en cualquier aplicación.
Cuatro rangos de enfoque y distancias de lectura típicas:
- HHD (hiperalta densidad – alcance efectivo muy corto): 40-120 mm, con ancho de módulo 0,08-0,18 mm
- HD (alta densidad – alcance efectivo corto): 60-300 mm, con ancho de módulo 0,08-0,33 mm
- SR (alcance estándar): 70-460 mm, con ancho de módulo 0,127-0,33 mm
- LR (largo alcance): 70-550 mm, con ancho de módulo 0,127-0,33 mm
El DCR 100i incorpora un modo automático que ajusta los parámetros de exposición, iluminación y decodificación directamente en el equipo —sin necesidad de PC—, lo que garantiza una lectura rápida, precisa y fiable en cualquier entorno.
La serie DCR 100i ofrece conectividad Ethernet y es compatible con protocolos industriales —incluidos Modbus y TCP/IP—, así como RS 232, lo que garantiza una integración perfecta con cualquier sistema de automatización.
Aplicación
Lectura precisa de códigos DPM en componentes electrónicos
Requisito:
En la industria electrónica, la lectura de códigos DPM pequeños y sofisticados en circuitos integrados (CI) y conjuntos de placas de circuito impreso (PCBA) es fundamental para la trazabilidad y el control de calidad.
Solución:
El lector de códigos DCR 100i incorpora decodificación DPM y un enfoque ajustable manualmente, lo que permite capturar códigos pequeños de forma fiable.
Lecturas de varios códigos en embalajes
Requisito:
Cada caja de embalaje secundario está etiquetada con un código 1D y un código 2D. Con fines de aseguramiento de la calidad, ambos códigos deben leerse juntos en un único proceso de escaneo antes de empaquetar el grupo de cajas.
Solución:
El lector de códigos DCR 100i puede leer simultáneamente varios códigos de barras y códigos 2D en embalajes. Su lector CCD está optimizado para el montaje vertical y proporciona un amplio campo de visión horizontal, así como velocidades de lectura optimizadas.
Lectura precisa de códigos en embalajes en movimiento
Requisito:
En la industria del embalaje, es esencial la lectura precisa de los códigos de las cajas en movimiento. Deben tenerse en cuenta todas las orientaciones y tipos de código para garantizar un seguimiento y un control de calidad fiables.
Solución:
El DCR 100i está equipado con un lector CCD que escanea 120 fotogramas por segundo (velocidad del transportador de hasta 2 m/s) y una potente iluminación integrada. Captura con rapidez y precisión códigos de barras en objetos en movimiento, reduciendo los errores de lectura y aumentando el rendimiento en aplicaciones exigentes.
Características técnicas
| Visión general | |
| Datos ópticos | |
| Lector CCD | CMOS (Global Shutter) |
| Resolución | 1080 * 1280 (1,3 megapíxeles) |
| Tasa de fotogramas | 120 fps |
| Velocidad de decodificación | Modo de lectura continua: <1 m/s Modo de disparo: <2 m/s |
| Alcance de lectura | 40-550 mm |
| Campo visual | 29° (H) x 34° (V) |
| Fuente de luz | LED, rojo |
| Clase de láser | Láser de clase 1 (IEC 60825-1:2014), rojo |
| Datos eléctricos | |
| Tensión de alimentación | 12-28 V |
| Corriente de funcionamiento | 500 mA ±10 % (típica), 1000 mA ±10 % (máx.) |
| Interfaces | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 |
| Entrada digital | 1 entrada de disparo |
| Salida | 2 salidas (buena lectura / sin lectura) |
| Conexión de cable | • Cable de 0,3 m de una clavija con conector M12 de 12 polos con codificación A (hembrilla) • Cable de 0,3 m de dos clavijas con
|
| Datos mecánicos | |
| Dimensiones | 44 (An) × 53 (P) × 29 (Al) mm |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Carcasa metálica | Aluminio |
| Fijación | 2 roscas M3 |
| Pieza de fijación | BT DCR 100 |
| Índice de protección | IP 64 |
DCR 200i
Ventajas para usted
- Puesta en marcha sencilla y rápida: Un asistente integrado en webConfig le guía con seguridad y rápidamente por la instalación y simplifica la puesta en marcha. Para aplicaciones sencillas, el DCR 200i también puede configurarse para la tarea de lectura sin un PC utilizando solo dos botones del dispositivo
- Códigos legibles en distintos materiales: Gracias a los filtros de polarización y las láminas difusoras intercambiables se reducen las reflexiones perturbadoras
- Detección incluso a altas velocidades del objeto: El alto rendimiento de lectura y la potente iluminación LED permiten un buen resultado de lectura incluso a altas velocidades de objetos o códigos parcialmente dañados.
- Precio atractivo gracias a su estructura modular: Gracias a su estructura modular, el DCR 200i se puede adaptar exactamente a los requisitos de su aplicación en cuanto a alcance funcional y rendimiento.
A destacar
Cada día es más importante poder seguir ininterrumpidamente los productos desde su producción hasta que llegan al consumidor. Ya se trate de la gestión de alérgenos en los alimentos, de verificación de prospecto correcto en la industria farmacéutica, del control de etiquetas de envío en embalajes o de la verificación de la calidad de los productos en la industria electrónica: la identificación rápida y fiable de códigos 1D y 2D es indispensable.
El Dual Code Reader DCR 200i combina la facilidad de uso con una gran potencia de lectura, incluso en exigentes tareas de lectura, asistiéndole en:
- Identificación: Asegurar que la etiqueta ha sido impresa con los códigos del producto, el código de barras y/o los códigos DataMatrix
- Track and Trace: Seguimiento de ingredientes y productos embalados durante la producción.
Aplicaciones
Lectura de códigos en el área de producción
Requisito:
en el montaje final, se utilizan códigos para trazar los componentes individuales. Estos códigos se deben leer en una línea de transporte a una velocidad a veces muy alta.
Solución:
los lectores de códigos 1D/2D DCR 200i permiten leer códigos en objetos que se mueven muy rápidamente gracias a la alta velocidad de escaneo. Además hay disponibles variantes ópticas para distintos alcances de lectura.
Control de códigos en la fabricación de componentes electrónicos
Control de etiquetas de envío en el sistema de transporte y almacenamiento
Comprobación de códigos en los embalajes farmacéuticos
Control de presencia de etiquetas en el sector alimentario
LSIS 220
Con su óptica y su resolución optimizadas, el LSIS 220 ofrece grandes reservas de funcionamiento para la lectura fiable de códigos incluso en movimiento. Detecta con fiabilidad y rapidez códigos de barras, códigos apilados y códigos 2D.
Ventajas para usted
- Óptica optimizada con un campo de lectura de mayor tamaño y detección de precisión hasta las áreas marginales, resolución optimizada de 844×640 píxeles para la lectura de códigos rápida
- Detección de códigos 2D, códigos apilados y códigos de barras
- Interfaz RS 232 o USB
- Entrada conmutada (disparo)Botón de disparo para la activación y parametrización manual
- Excelentes prestaciones para la aplicación industrial gracias al diseño sin piezas con movimiento mecánico, carcasa de metal robusta con cristal e índice de protección IP 65
- Diseño de dimensiones extremadamente reducidas, para facilitar el montaje incluso en condiciones difíciles
Aplicaciones
Lectura de códigos manual y en modo de presentación
Requisito:
en procesos de montaje en los que se mueven manualmente componentes grandes y diferentes, debe ser posible la lectura de códigos tanto automática como manual.
Solución:
los lectores de códigos 1D/2D LSIS 220 disponen de diferentes posibilidades de disparo para el funcionamiento automático o manual.