Supervisión de puertas y compuertas, con protección elevada contra manipulaciones
Requisito:
Se debe supervisar el estado de cierre de resguardos como puertas o compuertas. También se deben tomar medidas para la protección contra manipulaciones de acuerdo con la EN ISO 14119. Si esto no es viable desde un punto de vista constructivo, el sensor debe disponer de una protección elevada contra manipulaciones.
Solución:
Los transponders de seguridad sin contacto RD800 ofrecen una protección elevada contra manipulaciones gracias a la codificación RFID. Además, gracias a sus salidas OSSD son fáciles de integrar en el circuito de seguridad.