Serie 20
Adaptación de escala económica con un rendimiento optimizado: Tecnología de sensores que se integra a la perfección en sus procesos
Sensores subminiaturizados con un diseño extremadamente compacto
Las fotocélulas autorreflexivas y las fotocélulas de barrera de la Serie 20 se han desarrollado específicamente para aplicaciones en las que cada milímetro cuenta. Gracias a su diseño ultracompacto, pueden integrarse incluso en espacios reducidos, donde otros sensores no constituyen una solución adecuada. Dos variantes de carcasa ofrecen la máxima flexibilidad: en función de los requisitos, se puede optar por una salida óptica frontal (detección frontal – flat) o una salida óptica lateral (lateral/slim). Esto permite integrar perfectamente la Serie 20 en una amplia variedad de aplicaciones de máquinas, con precisión y sin concesiones.
Incluso ante exigencias elevadas en términos de velocidad y precisión, la Serie 20 ofrece un rendimiento fiable. Un tiempo de respuesta de tan solo 0,5 ms permite detectar incluso los movimientos más rápidos, con precisión y sin retardo. Los sensores detectan también de forma fiable objetos minúsculos: las fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo detectan componentes de tan solo 0,2 mm, mientras que las fotocélulas de barrera los detectan a partir de 1 mm. Con un alcance efectivo de hasta 1 m, las fotocélulas de barrera también ofrecen una gran capacidad de detección ocupando un espacio mínimo. En el caso de las fotocélulas autorreflexivas, la supresión fiable del fondo y un bajo índice de error blanco/negro garantizan una detección de objetos siempre precisa.
La Serie 20 garantiza procesos eficientes durante todo el tiempo de funcionamiento del sistema, desde su puesta en servicio. La alineación intuitiva mediante el PinPoint LED y el enfoque fijo simplifican la instalación y reducen el tiempo necesario para la puesta en servicio. Los LED de estado son fácilmente visibles, lo que permite comprobar rápidamente el estado a pesar de su reducido tamaño y facilita un diagnóstico eficiente directamente en la máquina. La versión robusta con clase de protección IP67 garantiza además un funcionamiento fiable incluso en condiciones ambientales exigentes.
Sensores miniaturizados de alto rendimiento, fáciles de integrar y de funcionamiento fiable: para una disponibilidad máxima del sistema y unos procesos en los que puede confiar en todo momento.