Protección de acceso en estación de salida de material
Requisito:
Deben transportarse fuera de la zona de peligro palets con carga cambiante, p. ej., con formas y tamaños distintos o palets parcialmente cargados. El acceso a la instalación debe quedar protegido. Para optimizar el grado de utilización, la instalación debe poder funcionar sin interrupciones también durante el transporte de salida de los palets.
Solución:
En el tramo de transporte se instala una esclusa de seguridad que está delimitada por dos dispositivos de seguridad multihaz. La zona entre las cortinas ópticas es monitorizada por una cortina óptica de seguridad montada en horizontal. Mediante su campo de protección, la cortina detecta la presencia de personas.
Principio de funcionamiento:
En el tramo de transporte están instalados dos sensores de seguridad que delimitan una zona de esclusa mediante sus campos de protección verticales. El transporte de salida de la mercancía tiene lugar a través de dicha zona. Debe dimensionarse la zona de modo que abarque por completo la mercancía transportada más grande posible. Una vez que la mercancía transportada ha salido de la zona de esclusa, la cortina óptica de seguridad montada horizontalmente comprueba la zona de esclusa. Si no se detectan mercancías ni personas en la zona, el sistema libera de nuevo el sensor de seguridad en el lado interior y puede ejecutarse el transporte de salida de la siguiente mercancía. El sistema supervisa que el proceso de seguridad se lleve a cabo correctamente.
Sus beneficios
- Concepto de seguridad flexible para un grado de utilización óptimo de la instalación gracias al funcionamiento ininterrumpido, incluso en caso de cargas cambiantes
- Transporte de salida fiable de mercancías de cualquier forma y tamaño, así como de palets parcialmente cargados
- No ser requieren trabajos de conversión en caso de cambio de formato
- No se requiere intervención del operario
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
| Sensores de seguridad: Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500 con columnas de montaje, cortina óptica de seguridad ELC 100 o MLC 500 |
|
| Control del sistema: control de seguridad MSI 400 | |
| Programa de seguridad Leuze | |
| PL e según EN ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061 | |
| Salida de seguridad bicanal |
Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Ben Harper
Teléfono: +1 (704) 219-5536
E-Mail: Ben.Harper@leuze.com