Protección de acceso en estación de interconexión de material
Requisito:
Solución:
La zona de carga de la línea de transporte se protege en el lado de entrada y salida mediante dispositivos de seguridad multihaz. La zona entre las fotocélulas es supervisada por sensores de seguridad por radar para detectar la presencia de personas.
Principio de funcionamiento:
Después de la interrupción y reactivación del sensor de seguridad en el lado de alimentación, se comprueba la zona de la esclusa. Los sensores de radar supervisan esta zona para detectar la presencia de personas. Únicamente cuando no se ha detectado ninguna persona en la zona de la esclusa, el sistema habilita el sensor de seguridad en el lado de salida, y la mercancía se transporta a la unidad. El sistema supervisa que el proceso de seguridad se lleve a cabo correctamente. Para la implementación de procesos de carga automatizados, el sistema emite las señales de habilitación necesarias.
Sus beneficios
- Mayor aprovechamiento de la instalación gracias al funcionamiento ininterrumpido de la unidad robotizada incluso durante el proceso de carga
- Alimentación de mercancía transportada de cualquier forma y tamaño gracias al concepto de seguridad optimizado
- Fiable y seguro también bajo condiciones exigentes, p. ej., con palets vacíos o con carga parcial
- Compatible con el arranque automático de la línea de transporte para una mayor eficiencia y seguridad
- No requiere operaciones adicionales del usuario
- No se requiere un control visual de la zona de peligro
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
|
Sensores de seguridad: Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, sensores de seguridad por radar LBK con controlador |
|
|
Control del sistema: control de seguridad MSI 400 |
|
| Programa de seguridad Leuze | |
|
PL e según EN ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061 |
|
|
Salida de seguridad bicanal, 2 salidas de señalización |
Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Ben Harper
Teléfono: +1 (704) 219-5536
E-Mail: Ben.Harper@leuze.com