Protección de accesos en agrupador/desagrupador de palets
Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre de manera jurídicamente segura, con certificación CE y conforme a la normativa. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla.
Si hay vehículos de transporte (como carretillas elevadoras) trabajando en una zona de peligro de una estación de transferencia, se requiere una distinción fiable entre carretillas elevadoras y personas para la protección del accesos. Muchas veces, las posibilidades de los conceptos de seguridad más comunes están limitadas y requieren considerables modificaciones a nivel estructural y de proceso para garantizar un funcionamiento seguro. En la práctica, esto puede comprometer el funcionamiento con riesgos residuales elevados, que requieren un alto nivel de responsabilidad individual y disciplina por parte del personal operador. Por ejemplo, durante la transferencia se puede producir una brecha de seguridad junto a la carretilla elevadora, puede ser necesario hacer funcionar el sistema a una velocidad reducida durante la aproximación, o puede ser necesario detenerlo por completo durante el traspaso.
Nuestra Safety Solution cumple todos los requisitos planteados a la seguridad integral y a los procesos eficientes. Su concepto de seguridad está dimensionado para carretillas elevadoras operadas manualmente, se basa en la norma revisada EN 415-4 y no requiere intervención por parte del operador.
Requisito:
Deben protegerse desagrupadores/agrupadores de palets contra el acceso de personas. Para ello se requiere una diferenciación fiable entre las personas y las carretillas elevadoras operadas manualmente. Para simplificar el proceso de trabajo y minimizar las interrupciones, debe ser posible el rearme automático de la instalación.
Solución:
El acceso a la zona de peligro está protegido por un dispositivo de seguridad multihaz. Tras este dispositivo está instalado además un sensor para detectar la carretilla elevadora. Mediante la evaluación de las señales del sensor y su secuencia, el sistema de seguridad diferencia entre carretillas elevadoras y personas. Es posible el rearme automático.
Principio de funcionamiento:
Al activarse de la cortina óptica de seguridad, se interrumpe inicialmente el proceso de trabajo del (des)agrupador de palets, independientemente de si dicha activación ha sido producida por una persona o por una carretilla elevadora. Sin embargo, si el sensor de radar instalado adicionalmente detecta la presencia de una carretilla elevadora y esta ejecuta correctamente la secuencia de proceso esperada, el sistema de seguridad lleva a cabo el rearme automático del proceso de trabajo.
Sus beneficios
- Carga óptima de la instalación gracias al rearme automático de la instalación sin intervención manual del operario
- Alta fiabilidad y disponibilidad acompañadas de una protección óptima contra manipulaciones
- No requiere instalaciones en el suelo
- Menos costes de servicio
- Integración sencilla en el circuito de seguridad del control superior
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
| Sensores de seguridad: Dispositivo de seguridad multihaz MLD 500 con columnas de montaje para la fijación en el suelo |
|
| Sensor para la monitorización del proceso: Sensor de radar | |
| Control del sistema: control de seguridad MSI 400 | |
| Programa de seguridad Leuze | |
| PL d según EN ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061 | |
| Salida de seguridad bicanal |
Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Ben Harper
Teléfono: +1 (704) 219-5536
E-Mail: Ben.Harper@leuze.com