Protección de accesos en la zona de transferencia de plataformas móviles
Requisito:
Las interfaces de entrada y salida en zonas de transferencia de plataformas móviles deben protegerse contra el acceso de personas. El concepto de seguridad debe permitir el transporte de diferentes variantes de carrocería. También debe detectarse la presencia de personas caminando al lado.
Solución:
Dos escáneres láser de seguridad alineados en vertical aseguran el acceso a la zona de peligro mediante su campo de protección. El sistema de seguridad recibe del control de la instalación la información sobre qué variante de carrocería se transportará a continuación, y adapta el campo de protección en consecuencia. Todo el proceso se monitoriza para garantizar la seguridad.
Principio de funcionamiento:
Dos escáneres láser de seguridad generan un campo de protección vertical delante de la zona de peligro. Antes de que la plataforma móvil cargada se introduzca en la zona de peligro, el sistema de seguridad recibe la información sobre qué ventana debe abrirse en el campo de protección. De este modo puede transportarse sin interrupciones la plataforma cargada. El acceso al lado de la plataforma móvil cargada permanece protegido. Una vez que la plataforma móvil cargada ha pasado por la ventana abierta del campo de protección, el campo de protección vuelve al estado original cerrado. Todo el proceso se monitoriza para garantizar la seguridad.
Sus beneficios
- Supervisión continua del área de acceso completa
- Seguridad ininterrumpida durante los ciclos de transporte
- Alta fiabilidad y disponibilidad
- Requiere un espacio y un esfuerzo de mantenimiento reducidos
- Protección óptima contra manipulaciones, no es posible eludir accidentalmente el equipo de protección
- Fácil de ampliar
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
| Sensores de seguridad: Escáner láser de seguridad RSL 400 | |
| Control del sistema: Control de seguridad MSI 400 o Siemens SIMATIC S7 |
|
| Programa de seguridad Leuze | |
| PL d según EN ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061 | |
| Salida de seguridad bicanal |
Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Ben Harper
Teléfono: +1 (704) 219-5536
E-Mail: Ben.Harper@leuze.com